Steigeleiter Industrie, 6 m W40
Art.Nr. 6013864 | EAN 4012196011896
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Dimension 600x6000 Funktionserhalt nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Sprossenabstand 600 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 80 mm Länge 6000 mm Maß B 600 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLS 80 W40 6 FT / 6013864 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdf