Steigeleiter Industrie, 6 m C40
Art.Nr. 6013481 | EAN 4012196011711
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSteigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Breite 1200 mm Dimension 1200x6000 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 80 mm Länge 6000 mm Maß B 1200 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schlitzmaß Sprosse 18,00 Seitenlochung ja Sprossenabstand 600 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLS 80 C40 12 FT / 6013481 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung SLS 80 C40 12 FT / 6013481 , 0.13MB , pdf