Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Typ SLS 80 C40 10 FT
|
Art.Nr. 6013465
|
EAN 4012196011599

Beschreibung

Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.

Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056U.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • I-Stiel
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge6000 mm
Breite1000 mm
Höhe80 mm
Maß B1000 mm
Schlitzmaß Sprosse18,00

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Sprossenabstand600 mm
Ausführung der SprossenProfil ungelocht
Dimension1000x6000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate32,135 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6008305

Sprosse CK 40
Typ
CK 40 100 FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
VIS 8 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Typ
BW 80 55 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
SLS 80 C40 2 FT
Art.Nr.
6013384
Breite
200
SLS 80 C40 3 FT
Art.Nr.
6013392
Breite
300
SLS 80 C40 4 FT
Art.Nr.
6013406
Breite
400
SLS 80 C40 5 FT
Art.Nr.
6013414
Breite
500
SLS 80 C40 6 FT
Art.Nr.
6013422
Breite
600
SLS 80 C40 7 FT
Art.Nr.
6013430
Breite
700
SLS 80 C40 8 FT
Art.Nr.
6013449
Breite
800
SLS 80 C40 9 FT
Art.Nr.
6013457
Breite
900
SLS 80 C40 10 FT
Art.Nr.
6013465
Breite
1000
SLS 80 C40 11 FT
Art.Nr.
6013473
Breite
1100
SLS 80 C40 12 FT
Art.Nr.
6013481
Breite
1200