Steigeleiter Industrie, 6 m C40
Art.Nr. 6013414 | EAN 4012196011292
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Dimension 500x6000 Funktionserhalt nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Sprossenabstand 600 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 80 mm Länge 6000 mm Maß B 500 mm Schlitzmaß Sprosse 18,00 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLS 80 C40 5 FT / 6013414 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdf