Steigeleiter SLL 60, mittelschwer, 6 m FT
Typ SLL 650 CPS 4 FT
|Art.Nr. 6010636
|EAN 4012195434108



Art.Nr. / Typ
Breite
Holmstärke
kl. VKE: 6 m
6m
m
Beschreibung
Steigeleiter mit der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil Sprossen.
Die Befestigung an der Wand erfolgt direkt oder mit dem Wandbügel Typ WB 30/75. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 18 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056U.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 6000 mm |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 500 mm |
| Schlitzmaß Sprosse | 18,00 |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Nutzquerschnitt | 190 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Sprossenabstand | 600 mm |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Holmstärke | 1,5 mm |
| Dimension | 60x500x6000 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 8,1146 kg CO2e / 1 Meter |
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
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Holmstärke
Art.Nr.
SLL 620 CPS 4 FT
200
1,5
6010630
SLL 630 CPS 4 FT
300
1,5
6010632
SLL 640 CPS 4 FT
400
1,5
6010634
SLL 650 CPS 4 FT
500
1,5
6010636
SLL 660 CPS 4 FT
600
1,5
6010638
Breite
SLL 620 CPS 4 FT
Art.Nr.
6010630
Breite
200
Holmstärke
1,5
SLL 630 CPS 4 FT
Art.Nr.
6010632
Breite
300
Holmstärke
1,5
SLL 640 CPS 4 FT
Art.Nr.
6010634
Breite
400
Holmstärke
1,5
SLL 650 CPS 4 FT
Art.Nr.
6010636
Breite
500
Holmstärke
1,5
SLL 660 CPS 4 FT
Art.Nr.
6010638
Breite
600
Holmstärke
1,5