Steigeleiter SLL 60, mittelschwer, 6 m FT
Art.Nr. 6010630 | EAN 4012195434047
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSteigeleiter mit der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil Sprossen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil gelocht Breite 200 mm Dimension 60x200x6000 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Holmstärke 1,5 mm Länge 6000 mm Maß B 200 mm Nutzquerschnitt 76 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schlitzmaß Sprosse 18,00 Seitenlochung ja Sprossenabstand 600 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLL 620 CPS 4 FT / 6010630 , 0.29MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung SLL 620 CPS 4 FT / 6010630 , 0.13MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat SLL 6.. CPS 4 , 0.24MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdf