Steigeleiter SLL 60, mittelschwer, 6 m FS
Art.Nr. 6010628 | EAN 4012195434030
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Steigeleiter mit der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil Sprossen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil gelocht Dimension 60x600x6000 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,5 mm Nutzquerschnitt 228 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Sprossenabstand 600 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 60 mm Länge 6000 mm Maß B 600 mm Schlitzmaß Sprosse 18,00 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLL 660 CPS 4 FS / 6010628 , 0.26MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SLL 660 CPS 4 FS / 6010628 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat SLL 6.. CPS 4 , 0.24MB , pdf