Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40
Art.Nr. 6010555 | EAN 4012196168552
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Die Steigeleiter mit Seitenhöhe 50 mm wird in unmontiertem Zustand geliefert und muss bauseits verschraubt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Breite 1100 mm Dimension 1100x3000 Funktionserhalt nein Höhe 50 mm Holmstärke 2,5 mm Länge 3000 mm Maß B 1100 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schlitzmaß Sprosse 18,00 Seitenlochung ja Sprossenabstand 600 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLM 50 C40 11 FT / 6010555 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SLM 50 C40 11 FT / 6010555 , 0.13MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdf