Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40
Art.Nr. 6010520 | EAN 4012196168736
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Die Steigeleiter mit Seitenhöhe 50 mm wird in unmontiertem Zustand geliefert und muss bauseits verschraubt werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Dimension 800x3000 Funktionserhalt nein Holmstärke 2,5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Sprossenabstand 600 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 800 mm Höhe 50 mm Länge 3000 mm Maß B 800 mm Schlitzmaß Sprosse 18,00 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLM 50 C40 8 FT / 6010520 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdf