Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40
Typ SLM 50 C40 7 FT
|Art.Nr. 6010512
|EAN 4012196168798



Art.Nr. / Typ
Breite
Holmstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Die Steigeleiter mit Seitenhöhe 50 mm wird in unmontiertem Zustand geliefert und muss bauseits verschraubt werden.
Die passende Bügelschelle für die C-Profil-Sprosse ist der Typ 2056U.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Maß B | 700 mm |
| Schlitzmaß Sprosse | 18,00 |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Sprossenabstand | 600 mm |
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| Holmstärke | 2,5 mm |
| Dimension | 700x3000 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 15,1115 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 6007201
Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FTTyp
MS4022P0192FT
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Breite
Holmstärke
Art.Nr.
SLM 50 C40 2 FT
200
2,5
6010466
SLM 50 C40 3 FT
300
2,5
6010474
SLM 50 C40 4 FT
400
2,5
6010482
SLM 50 C40 5 FT
500
2,5
6010490
SLM 50 C40 6 FT
600
2,5
6010504
SLM 50 C40 7 FT
700
2,5
6010512
SLM 50 C40 8 FT
800
2,5
6010520
SLM 50 C40 9 FT
900
2,5
6010539
SLM 50 C40 10 FT
1000
2,5
6010547
SLM 50 C40 11 FT
1100
2,5
6010555
SLM 50 C40 12 FT
1200
2,5
6010563
Breite
SLM 50 C40 2 FT
Art.Nr.
6010466
Breite
200
Holmstärke
2,5
SLM 50 C40 3 FT
Art.Nr.
6010474
Breite
300
Holmstärke
2,5
SLM 50 C40 4 FT
Art.Nr.
6010482
Breite
400
Holmstärke
2,5
SLM 50 C40 5 FT
Art.Nr.
6010490
Breite
500
Holmstärke
2,5
SLM 50 C40 6 FT
Art.Nr.
6010504
Breite
600
Holmstärke
2,5
SLM 50 C40 7 FT
Art.Nr.
6010512
Breite
700
Holmstärke
2,5
SLM 50 C40 8 FT
Art.Nr.
6010520
Breite
800
Holmstärke
2,5
SLM 50 C40 9 FT
Art.Nr.
6010539
Breite
900
Holmstärke
2,5
SLM 50 C40 10 FT
Art.Nr.
6010547
Breite
1000
Holmstärke
2,5
SLM 50 C40 11 FT
Art.Nr.
6010555
Breite
1100
Holmstärke
2,5
SLM 50 C40 12 FT
Art.Nr.
6010563
Breite
1200
Holmstärke
2,5