Steigeleiter SLS80
Art.Nr. 6010121 | EAN 4012196960026
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungIndustrie-Steigeleiter-System für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassene Schellen Typ BS-U1-M-… FT. Lieferung erfolgt unmontiert.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Brandschutz Funktionserhalt Normtragekonstruktion Breite 600 mm Dimension 600x3000mm Farbe zink Funktionserhalt ja Höhe 80 mm Länge 3000 mm Maß B 600 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schlitzmaß Sprosse 2,00 Seitenlochung ja Sprossenabstand 300 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLS80C40F 60 FT / 6010121 , 0.17MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung SLS80C40F 60 FT / 6010121 , 0.13MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 Leergehäuse , 0.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Steigetrassen an Massivwand , 3.14MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 2.43MB , pdf