Steigeleiter SLS80

Art.Nr. 6010113 | EAN 4012196959969

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Industrie-Steigeleiter-System für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassene Schellen Typ BS-U1-M-… FT. Lieferung erfolgt unmontiert.
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Brandschutz Funktionserhalt Normtragekonstruktion
Breite 500 mm
Dimension 500x3000mm
Farbe zink
Funktionserhalt ja
Höhe 80 mm
Länge 3000 mm
Maß B 500 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schlitzmaß Sprosse 2,00
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE
SLS80C40F 40 FT 400 mm 6010105
3 m
SLS80C40F 50 FT 500 mm 6010113
3 m
SLS80C40F 60 FT 600 mm 6010121
3 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm ZSE90-55-17 7215726
1 Stück
Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm ZSE90-55-17 L 7215772
1 Stück
Kennzeichnungsschild für Kabelanlage Kennzeichnungsschild für Kabelanlage KS-E DE 7205423
10 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
Befestigungswinkel BW 80 Befestigungswinkel BW 80 BW 80 55 FT 6019528
10 Stück
Downloads

Download

Download
Download

Download

SLS80C40F 50 FT / 6010113
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C