Steigeleiter SLM50
Typ SLM50C40F 60 FT
|Art.Nr. 6010024
|EAN 4012196959846




Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Schweres Steigeleiter-System für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassene Schellen Typ BS-U1-M-… FT. Lieferung erfolgt unmontiert.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Maß B | 600 mm |
| Schlitzmaß Sprosse | 2,00 |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Sprossenabstand | 300 mm |
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| Dimension | 600x3000mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Brandschutz | Funktionserhalt Normtragekonstruktion |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 18,3737 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Zertifikate (7)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
ZSE90-65-17
7215730
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
ZSE90-65-17 L
7215774
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
ZSE90-61-17 LH
7215788
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück

Art.Nr. 7215730
Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mmTyp
ZSE90-65-17
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück

Art.Nr. 7215774
Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mmTyp
ZSE90-65-17 L
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
SLM50C40F 40 FT
400
6010008
SLM50C40F 50 FT
500
6010016
SLM50C40F 60 FT
600
6010024
SLM50C40F 20 FT
200
6010004
SLM50C40F 30 FT
300
6010006
Breite
SLM50C40F 40 FT
Art.Nr.
6010008
Breite
400
SLM50C40F 50 FT
Art.Nr.
6010016
Breite
500
SLM50C40F 60 FT
Art.Nr.
6010024
Breite
600
SLM50C40F 20 FT
Art.Nr.
6010004
Breite
200
SLM50C40F 30 FT
Art.Nr.
6010006
Breite
300