Steigeleiter SLM50

Art.Nr. 6010006 | EAN 4012196814213

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schweres Steigeleiter-System für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassene Schellen Typ BS-U1-M-… FT. Lieferung erfolgt unmontiert.
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Brandschutz Funktionserhalt Normtragekonstruktion
Breite 300 mm
Dimension 300x3000mm
Farbe zink
Funktionserhalt ja
Höhe 50 mm
Länge 3000 mm
Maß B 300 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schlitzmaß Sprosse 2,00
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLM50C40F 20 FT 200 mm 6010004
3 m 146,10 € Preis / 1 m
SLM50C40F 30 FT 300 mm 6010006
3 m 150,50 € Preis / 1 m
SLM50C40F 40 FT 400 mm 6010008
3 m 155,00 € Preis / 1 m
SLM50C40F 50 FT 500 mm 6010016
3 m 159,85 € Preis / 1 m
SLM50C40F 60 FT 600 mm 6010024
3 m 165,10 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 115 mm Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 115 mm ZSE90-35-11 7215706
1 Stück 184,05 € Preis / 1 Stück
Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm ZSE90-35-17 7215716
1 Stück 213,75 € Preis / 1 Stück
Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse,  Innenhöhe 115 mm Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 115 mm ZSE90-35-11 L 7215762
1 Stück 128,90 € Preis / 1 Stück
Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm ZSE90-35-17 L 7215768
1 Stück 149,80 € Preis / 1 Stück
Zugentlastung vierseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm Zugentlastung vierseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm ZSE90-31-17 LH 7215782
1 Stück 192,50 € Preis / 1 Stück
Kennzeichnungsschild für Kabelanlage Kennzeichnungsschild für Kabelanlage KS-E DE 7205423
10 Stück 3,95 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
U-Stielverbinder FT U-Stielverbinder FT VUS 5 FT 6018505
10 Stück 30,10 € Preis / 1 Stück
Kopfplatte US 5 NOK FT Kopfplatte US 5 NOK FT KUS 5 NOK FT 6348939
1 Stück 85,95 € Preis / 1 Stück
Kopfplatte US 5 Kopfplatte US 5 KUS 5 FT 6348904
1 Stück 54,50 € Preis / 1 Stück
Montagewinkel, 90° mit 3 Löchern FT Montagewinkel, 90° mit 3 Löchern FT GMS 3 VW 90 FT 1124661
10 Stück 720,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

Download

SLM50C40F 30 FT / 6010006
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C