Sprosse CK 40

Art.Nr. 6008321 | EAN 4012196008117

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Sprosse CK40 für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • I-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung BxH 40 x 22,5 mm
Breite 1154 mm
Dimension B1154mm
Farbe zink
Höhe 100 mm
Länge 1154 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 18 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CK 40 20 FT 154 mm 6008224
1 Stück 58,15 € Preis / 1 Stück
CK 40 30 FT 254 mm 6008232
1 Stück 60,50 € Preis / 1 Stück
CK 40 40 FT 354 mm 6008240
1 Stück 72,40 € Preis / 1 Stück
CK 40 50 FT 454 mm 6008259
1 Stück 74,95 € Preis / 1 Stück
CK 40 60 FT 554 mm 6008267
1 Stück 77,50 € Preis / 1 Stück
CK 40 70 FT 654 mm 6008275
1 Stück 80,60 € Preis / 1 Stück
CK 40 80 FT 754 mm 6008283
1 Stück 84,35 € Preis / 1 Stück
CK 40 90 FT 854 mm 6008291
1 Stück 88,00 € Preis / 1 Stück
CK 40 100 FT 954 mm 6008305
1 Stück 90,70 € Preis / 1 Stück
CK 40 110 FT 1054 mm 6008313
1 Stück 96,80 € Preis / 1 Stück
CK 40 120 FT 1154 mm 6008321
1 Stück 99,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung CK 40 120 FT / 6008321 , 0.13MB , pdf
Download

Download

CK 40 120 FT / 6008321
Download