Sprosse CK 40
Typ CK 40 100 FT
|Art.Nr. 6008305
|EAN 4012196007998



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Sprosse CK40 für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.
Die maximale Sprossenbelastung beträgt 175 kg.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 954 mm |
|---|---|
| Breite | 954 mm |
| Höhe | 100 mm |
Technische Daten
| Abmessung BxH | 40 x 22,5 mm |
|---|---|
| Schlitzweite | 18 mm |
| Materialstärke | 2 mm |
| Dimension | B954mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,1101 kg CO2e / 1 Stück |
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
CK 40 20 FT
154
6008224
CK 40 30 FT
254
6008232
CK 40 40 FT
354
6008240
CK 40 50 FT
454
6008259
CK 40 60 FT
554
6008267
CK 40 70 FT
654
6008275
CK 40 80 FT
754
6008283
CK 40 90 FT
854
6008291
CK 40 100 FT
954
6008305
CK 40 110 FT
1054
6008313
CK 40 120 FT
1154
6008321
Breite
CK 40 20 FT
Art.Nr.
6008224
Breite
154
CK 40 30 FT
Art.Nr.
6008232
Breite
254
CK 40 40 FT
Art.Nr.
6008240
Breite
354
CK 40 50 FT
Art.Nr.
6008259
Breite
454
CK 40 60 FT
Art.Nr.
6008267
Breite
554
CK 40 70 FT
Art.Nr.
6008275
Breite
654
CK 40 80 FT
Art.Nr.
6008283
Breite
754
CK 40 90 FT
Art.Nr.
6008291
Breite
854
CK 40 100 FT
Art.Nr.
6008305
Breite
954
CK 40 110 FT
Art.Nr.
6008313
Breite
1054
CK 40 120 FT
Art.Nr.
6008321
Breite
1154