- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sprosse CKD40 für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung BxH 2 x 40 x 22,5 mm Dimension B654mm Materialstärke 2 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 18 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 654 mm Höhe 100 mm Länge 654 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CKD 40 70 FT / 6008277 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung CKD 40 70 FT / 6008277 , 0.13MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf
Deutschland - Deutsch