Sprosse WSK 40

Art.Nr. 6008097 | EAN 4012196007394

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Winkelprofilsprosse für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • I-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung BxH 40 x 40 mm
Breite 854 mm
Dimension B854mm
Farbe zink
Höhe 100 mm
Länge 854 mm
Materialstärke 4 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WSK 40 40 FT 354 mm 6008046
1 Stück 65,35 € Preis / 1 Stück
WSK 40 50 FT 454 mm 6008054
1 Stück 68,85 € Preis / 1 Stück
WSK 40 60 FT 554 mm 6008062
1 Stück 70,75 € Preis / 1 Stück
WSK 40 70 FT 654 mm 6008070
1 Stück 74,85 € Preis / 1 Stück
WSK 40 80 FT 754 mm 6008089
1 Stück 78,25 € Preis / 1 Stück
WSK 40 90 FT 854 mm 6008097
1 Stück 81,60 € Preis / 1 Stück
WSK 40 100 FT 954 mm 6008100
1 Stück 85,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WSK 40 90 FT / 6008097 , 0.13MB , pdf
Download

Download

WSK 40 90 FT / 6008097
Download