- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Winkelprofilsprosse für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung BxH 40 x 40 mm Dimension B654mm Materialstärke 4 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 654 mm Höhe 100 mm Länge 654 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WSK 40 70 FT / 6008070 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung WSK 40 70 FT / 6008070 , 0.13MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Montageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf
Deutschland - Deutsch