Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT
Typ MS4022P0192FT
|Art.Nr. 6007201
|EAN 4012196355518




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Profilschiene MS4022 für den Einsatz als Sprosse in schwerer Steigeleiter.
Maximale Sprossenbelastung 175 kg.
Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056U.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 192 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 22,5 mm |
Technische Daten
| Abmessung BxH | 40x22,5 mm |
|---|---|
| Schlitzweite | 18 mm |
| Materialstärke | 2 mm |
| Profilform | C-Profil |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Dimension | 192x40x22,5 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6356 kg CO2e / 1 Stück |
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
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Art.Nr.
MS4022P0192FT
192
40
22,5
2
tauchfeuerverzinkt
6007201
MS4022P0292FT
292
40
22,5
2
tauchfeuerverzinkt
6007228
MS4022P0392FT
392
40
22,5
2
tauchfeuerverzinkt
6007236
MS4022P0492FT
492
40
22,5
2
tauchfeuerverzinkt
6007244
MS4022P0592FT
592
40
22,5
2
tauchfeuerverzinkt
6007252
MS4022P0692FT
692
40
22,5
2
tauchfeuerverzinkt
6007260
MS4022P0792FT
792
40
22,5
2
tauchfeuerverzinkt
6007279
MS4022P0892FT
892
40
22,5
2
tauchfeuerverzinkt
6007287
MS4022P0992FT
992
40
22,5
2
tauchfeuerverzinkt
6007295
MS4022P1092FT
1092
40
22,5
2
tauchfeuerverzinkt
6007309
MS4022P1192FT
1192
40
22,5
2
tauchfeuerverzinkt
6007317
Länge
MS4022P0192FT
Art.Nr.
6007201
Länge
192
Breite
40
Höhe
22,5
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4022P0292FT
Art.Nr.
6007228
Länge
292
Breite
40
Höhe
22,5
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4022P0392FT
Art.Nr.
6007236
Länge
392
Breite
40
Höhe
22,5
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4022P0492FT
Art.Nr.
6007244
Länge
492
Breite
40
Höhe
22,5
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4022P0592FT
Art.Nr.
6007252
Länge
592
Breite
40
Höhe
22,5
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4022P0692FT
Art.Nr.
6007260
Länge
692
Breite
40
Höhe
22,5
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4022P0792FT
Art.Nr.
6007279
Länge
792
Breite
40
Höhe
22,5
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4022P0892FT
Art.Nr.
6007287
Länge
892
Breite
40
Höhe
22,5
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4022P0992FT
Art.Nr.
6007295
Länge
992
Breite
40
Höhe
22,5
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4022P1092FT
Art.Nr.
6007309
Länge
1092
Breite
40
Höhe
22,5
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4022P1192FT
Art.Nr.
6007317
Länge
1192
Breite
40
Höhe
22,5
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt