Montageplatte für Gitterrinne A4
Art.Nr. 6006489 | EAN 4012196933433
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montageplatte zur schraubenlosen Wandbefestigung von Gitterrinnen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung horizontal und vertikal Befestigungsart Klemmbefestigung Dimension 111x90 Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401 Abmessungen
Breite 4 in Breite 95 mm Höhe 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MPG 90 A4 / 6006489 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MPG 90 A4 / 6006489 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf