Startseite

Montageplatte für Gitterrinne A4

Art.Nr. 6006488 | EAN 4012196933372

Beschreibung

Montageplatte zur schraubenlosen Wandbefestigung von Gitterrinnen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm

Technische Daten

Technische Daten

Ausführunghorizontal und vertikal
BefestigungsartKlemmbefestigung
Dimension110x68
Farbeedelstahl
Oberflächeblank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4401

Abmessungen

Breite65 mm
Höhe68 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Breite
Höhe
MPG 65 A4
Art.Nr.
6006488
Breite
65 mm
Höhe
68 mm
MPG 90 A4
Art.Nr.
6006489
Höhe
90 mm
Breite
95 mm