Startseite

Montageplatte für Gitterrinne FT

Art.Nr. 6006487 | EAN 4012196933310

Beschreibung

Montageplatte zur schraubenlosen Wandefestigung von Gitterrinnen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm

Technische Daten

Technische Daten

Ausführunghorizontal und vertikal
BefestigungsartKlemmbefestigung
Dimension111x90
Farbezink
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite95 mm
Höhe90 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Höhe
Breite
MPG 65 FT
Art.Nr.
6006486
Höhe
68 mm
Breite
65 mm
MPG 90 FT
Art.Nr.
6006487
Breite
95 mm
Höhe
90 mm