G-Gitterrinne Magic® 150 A4
Art.Nr. 6005574 | EAN 4012195771654
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten.
Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.
Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Dimension 150x100x3000 Draht-Durchmesser 3,9 mm Funktionserhalt nein Integrierte Trennwand ohne Nutzquerschnitt 10700 mm² Nutzquerschnitt 107 cm² Oberfläche blank, nachbehandelt Profilform G-Form Rostfreier Stahl, gebeizt ja Schraublose Verbinder ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401 Abmessungen
Breite 3,94 in Breite 100 mm Höhe 150 mm Höhe 5,91 in Länge 3000 mm Maß A 120 mm Maß B 100 mm Maß C 68 mm Maß H 155 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 0,6 kN/m Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m Stützabstand 2,0m 0,35 kN/m Stützabstand 2,5m 0,3 kN/m - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt G-GRM 150 100 A4 / 6005574 , 0.26MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung G-GRM 150 100 A4 / 6005574 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe GR-Magic® , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf