G-Gitterrinne Magic® 75 A2

Art.Nr. 6005553 | EAN 4012195686484

6005553 / G-GRM 75 50 A2
3000 mm
50 mm
75 mm
3,9 mm
22 cm²
nein
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten.
Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.

Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Dimension 75x50x3000
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 22 cm²
Nutzquerschnitt 2200 mm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform G-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 1,97 in
Breite 50 mm
Höhe 75 mm
Höhe 2,95 in
Länge 3000 mm
Maß A 53 mm
Maß B 53 mm
Maß C 38 mm
Maß H 73 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Draht-Durchmesser Nutzquerschnitt Funktionserhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-GRM 75 50 A2 3000 mm 50 mm 75 mm 3,9 mm 22 cm² nein 6005553
3 m 95,20 € Preis / 1 m
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Stoßstellenverbinder A2 Stoßstellenverbinder A2 GSV 34 A2 6016642
20 Stück 5,05 € Preis / 1 Stück
Wand- und Bodenbefestiger A4 Wand- und Bodenbefestiger A4 WB GR A4 6017164
20 Stück 8,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download
Download
Download

G-GRM 75 50 A2 / 6005553
Download