G-Gitterrinne Magic® 50 G
Art.Nr. 6005535 | EAN 4012195686439
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten.
Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.
Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Dimension 50x50x3000 Draht-Durchmesser 3,9 mm Funktionserhalt nein Integrierte Trennwand ohne Nutzquerschnitt 17 cm² Nutzquerschnitt 1700 mm² Oberfläche galvanisch verzinkt Profilform G-Form Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schraublose Verbinder ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 50 mm Breite 1,97 in Höhe 50 mm Höhe 1,97 in Länge 3000 mm Maß A 38 mm Maß B 55 mm Maß C 33 mm Maß H 55 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt G-GRM 50 50 G / 6005535 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung G-GRM 50 50 G / 6005535 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfBrandschutztechnische Stellungnahme Brandschutztechnische Stellungnahme G-Gitterrinne G-GRM , 0.10MB , pdfAuswahlhilfe GR-Magic® , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf