Befestigungsklemmstück, senkrecht BFK 166 FT
Art.Nr. 6003888 | EAN 4012196079902
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsklemme zum Anklammern an Stahlträger.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung sonstige Geeignet für Profilformen C-Profil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 166 mm Höhe 20 mm Maß b 133 mm Maß B 166 mm Maß B1 133 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BFK 166 58 20 FT / 6003888 , 0.24MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BFK 166 58 20 FT / 6003888 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung BFK 166 58 20 FT / 6003888 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Klemmbefestigung , 0.04MB , pdf