- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gitterwinkel für das Verlegen von Leitungen und Kabeln in Stahlträgern.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Dimension 80x40x2000 Draht-Durchmesser 4,4 mm Integrierte Trennwand ohne Nutzquerschnitt 3200 mm² Nutzquerschnitt 32 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 40 mm Breite 1,57 in Höhe 80 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GW 40 80 FT / 6003818 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung GW 40 80 FT / 6003818 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf
Deutschland - Deutsch