- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schutzkappe zum Aufstecken auf geschnittene Drahtenden von Gitterrinnen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Endkappe Dimension 4,8mm Draht-Durchmesser 4,8 mm Durchmesser 6,8 mm Farbe reinorange; RAL 2004 Geeignet für Profilformen sonstige Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Länge 15 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GR KS 4.8 OR / 6003754 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung GR KS 4.8 OR / 6003754 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung GR KS 4.8 OR / 6003754 , 0.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf
Deutschland - Deutsch