- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSchutzkappe zum Aufstecken auf geschnittene Drahtenden von Gitterrinnen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs sonstige Ausführung Endkappe Dimension 3,9mm Draht-Durchmesser 3,9 mm Durchmesser 5,8 mm Ersatzteil nein Farbe reinorange; RAL 2004 Geeignet für Profilformen sonstige Länge 15 mm Werkstoff Polyvinylchlorid Zubehör ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GR KS 3.9 OR / 6003750 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung GR KS 3.9 OR / 6003750 , 0.17MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf
Deutschland - Deutsch