Schwere Gitterrinne SGR 155 G
Art.Nr. 6003687 | EAN 4012195380191
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gitterrinne aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 155 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Dimension 155x600x3000 Draht-Durchmesser 6 mm Funktionserhalt nein Integrierte Trennwand ohne Nutzquerschnitt 88800 mm² Nutzquerschnitt 888 cm² Oberfläche galvanisch verzinkt Profilform U-Form Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schraublose Verbinder nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 23,62 in Breite 600 mm Höhe 6,1 in Höhe 155 mm Länge 3000 mm Maß B 600 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 4,9 kN/m Stützabstand 1,5m 3,2 kN/m Stützabstand 2,0m 2,2 kN/m Stützabstand 2,5m 1,6 kN/m Stützabstand 3,0m 1,25 kN/m Stützabstand 3,5m 1,03 kN/m Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ SGR 155
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
Datenblatt SGR 155 600 G / 6003687 , 0.37MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfBroschüre Schwere Gitterrinne SGR , 0.61MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SGR 155 600 G / 6003687 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat GR155.. , 0.27MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf