Schwere Gitterrinne SGR 155 G
Art.Nr. 6003681 | EAN 4012195380153
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gitterrinne aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 155 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Dimension 155x300x3000 Draht-Durchmesser 6 mm Funktionserhalt nein Integrierte Trennwand ohne Nutzquerschnitt 438 cm² Nutzquerschnitt 43800 mm² Oberfläche galvanisch verzinkt Profilform U-Form Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schraublose Verbinder nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Breite 11,81 in Höhe 155 mm Höhe 6,1 in Länge 3000 mm Maß B 300 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 4,1 kN/m Stützabstand 1,5m 2,4 kN/m Stützabstand 2,0m 1,55 kN/m Stützabstand 2,5m 1,13 kN/m Stützabstand 3,0m 0,95 kN/m Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m Stützabstand 4,0m 0,6 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ SGR 155
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SGR 155 300 G / 6003681 , 0.38MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfBroschüre Schwere Gitterrinne SGR , 0.61MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SGR 155 300 G / 6003681 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat GR155.. , 0.27MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf