Schwere Gitterrinne SGR 105 A2
Art.Nr. 6003625 | EAN 4012196622054
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gitterrinne aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 105 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Breite 200 mm Breite 7,87 in Dimension 105x200x3000 Draht-Durchmesser 6 mm Höhe 4,13 in Höhe 105 mm Integrierte Trennwand ohne Länge 3000 mm Maß B 200 mm Nutzquerschnitt 175 cm² Nutzquerschnitt 17500 mm² Oberfläche blank, nachbehandelt Profilform U-Form Stützabstand 1,0m 3,1 kN/m Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m Stützabstand 2,0m 1,15 kN/m Stützabstand 2,5m 0,79 kN/m Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m Stützabstand 3,5m 0,5 kN/m Stützabstand 4,0m 0,4 kN/m Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Technische Daten
Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ SGR 105
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SGR 105 200 A2 / 6003625 , 0.34MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfBroschüre Schwere Gitterrinne SGR , 0.61MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SGR 105 200 A2 / 6003625 , 0.16MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf