Schwere Gitterrinne SGR 105 FT
Art.Nr. 6003616 | EAN 4012196397747
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGitterrinne aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 105 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Breite 23,62 in Breite 600 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 11,7732 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 105x600x3000 Draht-Durchmesser 6 mm Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 105 mm Höhe 4,13 in Länge 3000 mm Maß B 600 mm Nutzquerschnitt 554 cm² Nutzquerschnitt 55400 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform U-Form Rostfreier Stahl, gebeizt nein Stützabstand 1,0m 4,1 kN/m Stützabstand 1,5m 2,2 kN/m Stützabstand 2,0m 1,35 kN/m Stützabstand 2,5m 0,95 kN/m Stützabstand 3,0m 0,8 kN/m Stützabstand 3,5m 0,7 kN/m Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ SGR 105
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SGR 105 600 FT / 6003616 , 0.29MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfBroschüre Schwere Gitterrinne SGR , 0.61MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung SGR 105 600 FT / 6003616 , 0.16MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf