Schwere Gitterrinne SGR 105 FT
Art.Nr. 6003515 | EAN 4012196397730
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGitterrinne aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 105 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Breite 19,69 in Breite 500 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 10,3709 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 105x500x3000 Draht-Durchmesser 6 mm Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 4,13 in Höhe 105 mm Länge 3000 mm Maß B 500 mm Nutzquerschnitt 45900 mm² Nutzquerschnitt 459 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform U-Form Rostfreier Stahl, gebeizt nein Stützabstand 1,0m 3,8 kN/m Stützabstand 1,5m 2 kN/m Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m Stützabstand 2,5m 0,93 kN/m Stützabstand 3,0m 0,75 kN/m Stützabstand 3,5m 0,64 kN/m Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ SGR 105
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SGR 105 500 FT / 6003515 , 0.27MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfBroschüre Schwere Gitterrinne SGR , 0.61MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung SGR 105 500 FT / 6003515 , 0.16MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf