Schwere Gitterrinne SGR 105 FT
Art.Nr. 6003402 | EAN 4012195651765
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gitterrinne aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 105 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Dimension 105x400x3000 Draht-Durchmesser 6 mm Funktionserhalt nein Nutzquerschnitt 36300 mm² Nutzquerschnitt 363 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform U-Form Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 15,75 in Breite 400 mm Höhe 105 mm Höhe 4,13 in Länge 3000 mm Maß B 400 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 3,5 kN/m Stützabstand 1,5m 1,9 kN/m Stützabstand 2,0m 1,2 kN/m Stützabstand 2,5m 0,85 kN/m Stützabstand 3,0m 0,7 kN/m Stützabstand 3,5m 0,62 kN/m Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ SGR 105
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SGR 105 400 FT / 6003402 , 0.31MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfBroschüre Schwere Gitterrinne SGR , 0.61MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SGR 105 400 FT / 6003402 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf