Schwere Gitterrinne SGR 105 FT
Art.Nr. 6003214 | EAN 4012195670742
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gitterrinne aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 105 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Dimension 105x200x3000 Draht-Durchmesser 6 mm Funktionserhalt nein Nutzquerschnitt 175 cm² Nutzquerschnitt 17500 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform U-Form Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Breite 7,87 in Höhe 105 mm Höhe 4,13 in Länge 3000 mm Maß B 200 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 3,1 kN/m Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m Stützabstand 2,0m 1,15 kN/m Stützabstand 2,5m 0,79 kN/m Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m Stützabstand 3,5m 0,5 kN/m Stützabstand 4,0m 0,4 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ SGR 105
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
Datenblatt SGR 105 200 FT / 6003214 , 0.31MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfBroschüre Schwere Gitterrinne SGR , 0.61MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SGR 105 200 FT / 6003214 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf