Gitterrinne GR-Magic® 105 A4
Art.Nr. 6002476 | EAN 4012195874911
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 105 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Dimension 105x150x3000 Draht-Durchmesser 3,9 mm Funktionserhalt nein Integrierte Trennwand ohne Nutzquerschnitt 130 cm² Nutzquerschnitt 13000 mm² Oberfläche blank, nachbehandelt Profilform U-Form Rostfreier Stahl, gebeizt ja Schraublose Verbinder ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401 Abmessungen
Breite 150 mm Breite 5,91 in Höhe 105 mm Höhe 4,13 in Länge 3000 mm Maß B 150 mm Maß H 108 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 0,8 kN/m Stützabstand 1,5m 0,55 kN/m Stützabstand 2,0m 0,37 kN/m Stützabstand 2,5m 0,27 kN/m Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ GRM 105
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
Datenblatt GRM 105 150 A4 / 6002476 , 0.37MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung GRM 105 150 A4 / 6002476 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GRM 105 150 A4 / 6002476 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GRM , 0.50MB , pdfZeichengenehmigung RINA-Zeichengenehmigung GRM , 0.61MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe GR-Magic® , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf