Gitterrinne GR-Magic® 105 A2
Art.Nr. 6002463 | EAN 4012195149675
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 105 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Dimension 105x400x3000 Draht-Durchmesser 4,8 mm Funktionserhalt nein Integrierte Trennwand ohne Nutzquerschnitt 36300 mm² Nutzquerschnitt 363 cm² Oberfläche blank, nachbehandelt Profilform U-Form Rostfreier Stahl, gebeizt ja Schraublose Verbinder ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 15,75 in Breite 400 mm Höhe 105 mm Höhe 4,13 in Länge 3000 mm Maß B 400 mm Maß H 108 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 1,1 kN/m Stützabstand 1,5m 0,75 kN/m Stützabstand 2,0m 0,53 kN/m Stützabstand 2,5m 0,38 kN/m Stützabstand 3,0m 0,3 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ GRM 105
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GRM 105 400 A2 / 6002463 , 0.39MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung GRM 105 400 A2 / 6002463 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GRM 105 400 A2 / 6002463 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GRM , 0.50MB , pdfZeichengenehmigung RINA-Zeichengenehmigung GRM , 0.61MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe GR-Magic® , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf