Gitterrinne GR-Magic® 105 A2

Art.Nr. 6002457 | EAN 4012195149637

3000 mm
105 mm
nein
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 105 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Breite 200 mm
Breite 7,87 in
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 9,68 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 105x200x3000
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Höhe 105 mm
Höhe 4,13 in
Integrierte Trennwand ohne
Länge 3000 mm
Maß B 200 mm
Maß H 108 mm
Nutzquerschnitt 175 cm²
Nutzquerschnitt 17500 mm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja
Stützabstand 1,0m 0,8 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,55 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,37 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,27 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Draht-Durchmesser Nutzquerschnitt Funktionserhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GRM 105 100 A2 3000 mm 100 mm 105 mm 3,9 mm 82 cm² nein 6002451
3 m 102,20 € Preis / 1 m
GRM 105 150 A2 3000 mm 150 mm 105 mm 3,9 mm 130 cm² nein 6002455
3 m 145,55 € Preis / 1 m
GRM 105 200 A2 3000 mm 200 mm 105 mm 4,8 mm 175 cm² nein 6002457
3 m 150,80 € Preis / 1 m
GRM 105 300 A2 3000 mm 300 mm 105 mm 4,8 mm 268 cm² nein 6002460
3 m 240,55 € Preis / 1 m
GRM 105 400 A2 3000 mm 400 mm 105 mm 4,8 mm 363 cm² nein 6002463
3 m 301,75 € Preis / 1 m
GRM 105 500 A2 3000 mm 500 mm 105 mm 4,8 mm 459 cm² nein 6002466
3 m 344,40 € Preis / 1 m
GRM 105 600 A2 3000 mm 600 mm 105 mm 4,8 mm 554 cm² nein 6002469
3 m 430,45 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

GRM 105 200 A2 / 6002457
Download