Gitterrinne GR-Magic® 105 FT
Art.Nr. 6002433 | EAN 4012196021352
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 105 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Dimension 105x150x3000 Draht-Durchmesser 3,9 mm Funktionserhalt nein Integrierte Trennwand ohne Nutzquerschnitt 13000 mm² Nutzquerschnitt 130 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform U-Form Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schraublose Verbinder ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 150 mm Breite 5,91 in Höhe 105 mm Höhe 4,13 in Länge 3000 mm Maß B 150 mm Maß H 108 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 0,8 kN/m Stützabstand 1,5m 0,55 kN/m Stützabstand 2,0m 0,37 kN/m Stützabstand 2,5m 0,27 kN/m Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ GRM 105
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GRM 105 150 FT / 6002433 , 0.39MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung GRM 105 150 FT / 6002433 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GRM , 0.50MB , pdfZeichengenehmigung RINA-Zeichengenehmigung GRM , 0.61MB , pdfZeichengenehmigung ASTA-Zertifikat Gitterrinne GR-Magic® , 0.37MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat GRM35.., GRM55.., GRM105.. , 0.26MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe GR-Magic® , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf