Gitterrinne GR-Magic® 105 G
Art.Nr. 6002410 | EAN 4012196020751
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 105 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Dimension 105x400x3000 Draht-Durchmesser 4,8 mm Funktionserhalt nein Integrierte Trennwand ohne Nutzquerschnitt 36300 mm² Nutzquerschnitt 363 cm² Oberfläche galvanisch verzinkt Profilform U-Form Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schraublose Verbinder ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Breite 15,75 in Höhe 4,13 in Höhe 105 mm Länge 3000 mm Maß B 400 mm Maß H 108 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 1,6 kN/m Stützabstand 1,5m 0,8 kN/m Stützabstand 2,0m 0,5 kN/m Stützabstand 2,5m 0,33 kN/m Stützabstand 3,0m 0,3 kN/m - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GRM 105 400 G / 6002410 , 0.31MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung GRM 105 400 G / 6002410 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GRM 105 400 G / 6002410 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GRM , 0.50MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat GRM35.., GRM55.., GRM105.. , 0.26MB , pdfZeichengenehmigung RINA-Zeichengenehmigung GRM , 0.61MB , pdfZeichengenehmigung ASTA-Zertifikat Gitterrinne GR-Magic® , 0.37MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe GR-Magic® , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf