Gitterrinne GR-Magic® 105 G

Typ GRM 105 300 G
|
Art.Nr. 6002408
|
EAN 4012196020638
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser
Funktionserhalt
nein

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 105 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

Für die Gitterrinne werden keine zusätzlichen Verbinderbauteile benötigt, sie wird einfach ineinandergesteckt. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite300 mm
Höhe105 mm
Maß B300 mm
Maß H108 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt268 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Nutzquerschnitt26800 mm²
Integrierte Trennwandohne
Schraublose Verbinderja
ProfilformU-Form
Draht-Durchmesser4,8 mm
Dimension105x300x3000
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,3564 kg CO2e / 1 Meter

Belastungen

Stützabstand 2,0m0,5 kN/m
Stützabstand 2,5m0,33 kN/m
Stützabstand 1,0m1,6 kN/m
Stützabstand 3,0m0,3 kN/m
Stützabstand 1,5m0,8 kN/m

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (5)
Zertifikate (5)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
DGRR 300 FS

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 6016715

Eckverbinder G
Typ
GEV 36 G

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser
GRM 105 100 G
Art.Nr.
6002402
Länge
3000
Breite
100
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
82
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 105 150 G
Art.Nr.
6002404
Länge
3000
Breite
150
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
130
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 105 200 G
Art.Nr.
6002406
Länge
3000
Breite
200
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
175
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 105 300 G
Art.Nr.
6002408
Länge
3000
Breite
300
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
268
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 105 400 G
Art.Nr.
6002410
Länge
3000
Breite
400
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
363
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 105 500 G
Art.Nr.
6002415
Länge
3000
Breite
500
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
459
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 105 600 G
Art.Nr.
6002417
Länge
3000
Breite
600
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
554
Draht-Durchmesser
4,8