Gitterrinne GR-Magic® 105 G
Art.Nr. 6002402 | EAN 4012196020270
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 105 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Breite 100 mm Breite 3,94 in CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,8532 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 105x100x3000 Draht-Durchmesser 3,9 mm Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 4,13 in Höhe 105 mm Integrierte Trennwand ohne Länge 3000 mm Maß B 100 mm Maß H 108 mm Nutzquerschnitt 82 cm² Nutzquerschnitt 8200 mm² Oberfläche galvanisch verzinkt Profilform U-Form Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schraublose Verbinder ja Stützabstand 1,0m 0,8 kN/m Stützabstand 1,5m 0,55 kN/m Stützabstand 2,0m 0,37 kN/m Stützabstand 2,5m 0,27 kN/m Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GRM 105 100 G / 6002402 , 0.31MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 40.84MB , pdfEU-Konformitätserklärung GRM 105 100 G / 6002402 , 0.13MB , pdfUmwelterklärung GRM 105 100 G / 6002402 , 1.38MB , pdfUK-Konformitätserklärung GRM 105 100 G / 6002402 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GRM , 0.50MB , pdfZeichengenehmigung RINA-Zeichengenehmigung GRM , 0.61MB , pdfZeichengenehmigung ASTA-Zertifikat Gitterrinne GR-Magic® , 0.37MB , pdfAuswahlhilfe GR-Magic® , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf