Deckel für Gitterrinne, rastbar A2
Art.Nr. 6001874 | EAN 4012196687862
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Lebensmittel- oder Chemieindustrie geeignet.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart aufrastend Blechstärke 0,8 mm Dimension 600x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 23,54 in Breite 598 mm Höhe 0,59 in Höhe 15 mm Länge 3000 mm Maß B 598 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DGRR 600 A2 / 6001874 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DGRR 600 A2 / 6001874 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf