Deckel für Gitterrinne, rastbar A2

Art.Nr. 6001872 | EAN 4012196687855

3000 mm
0,8 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Lebensmittel- oder Chemieindustrie geeignet.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart aufrastend
Blechstärke 0,8 mm
Breite 498 mm
Breite 19,61 in
Dimension 500x3000
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne nein
Höhe 0,59 in
Höhe 15 mm
Länge 3000 mm
Maß B 498 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DGRR 50 A2 3000 mm 50 mm 0,8 mm 6001860
3 m 56,30 € Preis / 1 m
DGRR 100 A2 3000 mm 97 mm 0,8 mm 6001862
3 m 67,60 € Preis / 1 m
DGRR 150 A2 3000 mm 148 mm 0,8 mm 6001864
3 m 88,30 € Preis / 1 m
DGRR 200 A2 3000 mm 198 mm 0,8 mm 6001866
3 m 109,70 € Preis / 1 m
DGRR 300 A2 3000 mm 298 mm 0,8 mm 6001868
3 m 140,70 € Preis / 1 m
DGRR 400 A2 3000 mm 398 mm 0,8 mm 6001870
3 m 189,40 € Preis / 1 m
DGRR 500 A2 3000 mm 498 mm 0,8 mm 6001872
3 m 322,90 € Preis / 1 m
DGRR 600 A2 3000 mm 598 mm 0,8 mm 6001874
3 m 379,10 € Preis / 1 m
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckelklammer, universal A2 Deckelklammer, universal A2 DKU A2 6065600
20 Stück 167,20 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

DGRR 500 A2 / 6001872
Download