Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Gitterrinnen/
Deckel/
Deckel rastbar/
…
/
Deckel für Gitterrinne, rastbar A2
Deckel für Gitterrinne, rastbar A2
Art.Nr. 6001862 | EAN 4012196687206



Art.Nr. / Typ
Breite
Länge
3000 mm
Blechstärke
0,8 mm
kl. VKE: 3 m
3m
Beschreibung
Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Lebensmittel- oder Chemieindustrie geeignet.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
Technische Daten
Technische Daten
Befestigungsart | aufrastend |
---|---|
Blechstärke | 0,8 mm |
Dimension | 100x3000 |
Farbe | edelstahl |
Funktionserhalt | nein |
Geeignet für Gitterrinne | ja |
Geeignet für Kabelleiter | nein |
Geeignet für Kabelrinne | nein |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Abmessungen
Breite | 98 mm |
---|---|
Höhe | 15 mm |
Länge | 3000 mm |
Maß B | 97 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Blechstärke
Breite
Art.Nr.
DGRR 50 A2
3000 mm
0,8 mm
50 mm
6001860
DGRR 100 A2
3000 mm
0,8 mm
98 mm
6001862
DGRR 150 A2
3000 mm
0,8 mm
148 mm
6001864
DGRR 200 A2
3000 mm
0,8 mm
198 mm
6001866
DGRR 300 A2
3000 mm
0,8 mm
298 mm
6001868
DGRR 400 A2
3000 mm
0,8 mm
398 mm
6001870
DGRR 500 A2
3000 mm
0,8 mm
498 mm
6001872
DGRR 600 A2
3000 mm
0,8 mm
598 mm
6001874
Breite
DGRR 50 A2
Art.Nr.
6001860
Länge
3000 mm
Blechstärke
0,8 mm
Breite
50 mm
DGRR 100 A2
Art.Nr.
6001862
Breite
98 mm
Länge
3000 mm
Blechstärke
0,8 mm
DGRR 150 A2
Art.Nr.
6001864
Blechstärke
0,8 mm
Breite
148 mm
Länge
3000 mm
DGRR 200 A2
Art.Nr.
6001866
Breite
198 mm
Blechstärke
0,8 mm
Länge
3000 mm
DGRR 300 A2
Art.Nr.
6001868
Breite
298 mm
Blechstärke
0,8 mm
Länge
3000 mm
DGRR 400 A2
Art.Nr.
6001870
Breite
398 mm
Blechstärke
0,8 mm
Länge
3000 mm
DGRR 500 A2
Art.Nr.
6001872
Länge
3000 mm
Blechstärke
0,8 mm
Breite
498 mm
DGRR 600 A2
Art.Nr.
6001874
Breite
598 mm
Länge
3000 mm
Blechstärke
0,8 mm