Deckel für Gitterrinne, rastbar FS
Art.Nr. 6001854 | EAN 4012196687183
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungRastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart aufrastend Blechstärke 0,75 mm Breite 23,54 in Breite 598 mm Dimension 600x3000 Farbe zink Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Höhe 0,59 in Höhe 15 mm Länge 3000 mm Maß B 598 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DGRR 600 FS / 6001854 , 0.15MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung DGRR 600 FS / 6001854 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf