Deckel für Gitterrinne, rastbar FS
Art.Nr. 6001852 | EAN 4012196687176
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen geeignet.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart aufrastend Blechstärke 0,75 mm Dimension 500x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 498 mm Breite 19,61 in Höhe 15 mm Höhe 0,59 in Länge 3000 mm Maß B 498 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DGRR 500 FS / 6001852 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DGRR 500 FS / 6001852 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf