Deckel für Gitterrinne, rastbar FS
Art.Nr. 6001850 | EAN 4012196687169
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen geeignet.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart aufrastend Blechstärke 0,75 mm Dimension 400x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 398 mm Breite 15,67 in Höhe 0,59 in Höhe 15 mm Länge 3000 mm Maß B 398 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DGRR 400 FS / 6001850 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DGRR 400 FS / 6001850 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf